Matière du coffret
|
Plastique
|
Couleur
|
Blanc
|
Nombre d'entrées/sorties
|
36
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
24 E + 12 S
|
Nombre de modules
|
Entrée logique: 2 module(s)12 chenaux
Sortie relais: 2 module(s)6 chenaux
|
Nombre d'entrées logiques
|
24
|
Entrée logique tension
|
24 V
|
Type de tension d'entrée numérique
|
CC
|
Limites de la tension d'entrée
|
20,4...28,8 V
|
Entrée logique
|
Dissipateur
|
Courant d'entrée numérique
|
3,75 mA
|
Impédance d'entrée
|
6,4 kOhm
|
Nombre d'entrées analogiques
|
0
|
Nombre de sorties logiques
|
12
|
Type de sortie logique
|
Relais
|
Mode de câblage
|
1 fil pour entrée TOR
|
Tension de sortie
|
30 V CC
240 V CA
|
Limites de la tension de sortie
|
24…36 V CC
184…276 V CA
|
Sortie logique
|
1 "F"
|
Logique de sortie numérique
|
Source ou diminution
|
Courant de sortie logique
|
2 A par sortie
|
Tension état 0 garanti
|
<= 5 V
|
Tension état 1 garanti
|
>= 15 V
|
Filtrage en entrée
|
<= 100 ms quincaillerie
<= 25 ms configurable par logiciel
|
Temps de réponse
|
<= 12 ms de phase 0 à phase 1 pour sortie
<= 10 ms de phase 1 à phase 0 pour sortie
|
Courant commuté minimum
|
10 mA à 5 V CC
|
Isolation
|
Isolement 500 Vrms entre canal et bus
Pas d'isolement entre les canaux
|
Endurance mécanique
|
20000000 cycle
|
Consommation électrique
|
68 mA à 5 V CC bus
165 mA à 24 V CC entrée/sortie
|
Puissance dissipée maximale en W
|
4,3 W
|
Signalisation locale
|
Pourétat d'entrée 24 DEL (vert)
Pouralimentation puissance 4 LEDs (vert)
Pouralimentation puissance 4 LEDs (rouge)
Pourétat de la sortie 12 DEL (jaune)
|
Raccordement électrique
|
Bornier débrochable à ressorts
|
Marquage
|
CE
|
Tenue aux ondes de choc
|
0,5 kV mode différentiel 24 V CC se conformer à CEI 61000-4-5
1 kV mode commun 24 V CC se conformer à CEI 61000-4-5
1 kV mode différentiel 230 V CA se conformer à CEI 61000-4-5
2 kV mode commun 230 V CA se conformer à CEI 61000-4-5
|
Compatibilité électromagnétique
|
EN/CEI 61000-4-6
|
Perturbation radiée/conduite
|
CISPR11
|
Normes
|
CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
CEI 61131-2
UL 508
|
Certifications du produit
|
cULus
GOST-R
CSA
C-Tick
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…50 °C (installation à la verticale)
-10…60 °C (installation à l'horizontale)
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 61131-2
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 60664
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Altitude de stockage
|
0…3000 m
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn à 8,4…150 Hz sur rail DIN
3,5 mm à 5…8,4 Hz sur rail DIN
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
4 kV avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV dans l'air se conformer à CEI 6100-4-11
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
1 V/m 2…2,7 GHz se conformer à CEI 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (E/S)
1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (câble blindé)
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (câbles d'alimentation)
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Poids du produit
|
0,26 kg
|