|
|
|
TM5SAI4LK
Modicon TM - Kit io tm5sai4l + bus bas
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon TM5
|
Type de produit ou équipement
|
Module d'entrées analogiques
|
Nombre d'entrées analogiques
|
4
|
Type d'entrée analogique
|
Courant 0…20 mA/4…20 mA différentiel
Tension +/- 10 V différentiel
|
Résolution entrées analogiques
|
12 bits + signe +/- 10 V
12 bits 0…20 mA/4…20 mA
|
Complémentaires
Composition de l'appareil
|
Sous-base de bus TM5ACBM11
Bloc de raccordement TM5ACTB12
Module E/S TM5SAI4L
|
Compatibilité de gamme
|
Modicon M258
Modicon LMC058
|
Accessoires associés
|
Contrôleur logique
Contrôleur de mouvement
|
Résolution de la mesure
|
2,441 mV, +/- 10 V
4,883 µA, 0…20 mA/4…20 mA
|
Couleur
|
Blanc
|
Impédance d'entrée
|
>= 20 mOhm tension
|
Impédance de charge ohmique
|
<= 400 Ohm (courant)
|
Durée d'échantillonnage
|
1 ms, type d'entrée analogique: toutes les entrées avec filtrage
400 µs, type d'entrée analogique: toutes les entrées sans filtrage
|
Erreur de mesure
|
< 0,08 % de l'échelle 1 +/- 10 V +/- 10 V à 25 °C
< 0,08 % de l'échelle 1 0…20 mA/4…20 mA à 25 °C
|
Coefficient de température
|
+/- 0,009 %FS/°C, type d'entrée analogique: courant
+/- 0,006 %FS/°C, type d'entrée analogique: tension
|
Non-linéarité
|
< 0,025 %FS, type d'entrée analogique: tension
< 0,05 %FS, type d'entrée analogique: courant
|
Type de câble
|
Câble blindé
|
Isolation
|
Pas d'isolement entre les canaux
Isolement 500 Vrms entre canal et bus
|
Alimentation
|
Interne
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC -15...20 %
|
Rejet de mode commun
|
> 70 dB
|
Signalisation locale
|
1 LED vert pour alimentation puissance
1 LED rouge pour alimentation puissance
4 LEDs vert pour état d'entrée
|
Consommation électrique
|
2 mA à 5 V CC bus
46 mA à 24 V CC entrée/sortie
|
Puissance dissipée maximale en W
|
1,11 W
|
Marquage
|
CE
|
Poids du produit
|
0,065 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 61131-2
CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
UL 508
|
Certifications du produit
|
CSA
GOST-R
C-Tick
cULus
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
0…55 °C sans déclassement (installation à l'horizontale)
0…60 °C avec facteur de réduction (installation à l'horizontale)
0…50 °C (installation à la verticale)
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 61131-2
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 60664
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Altitude de stockage
|
0…3000 m
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn à 8,4…150 Hz sur rail DIN
3,5 mm à 5…8,4 Hz sur rail DIN
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
4 kV avec contact se conformer à EN/CEI 61000-4-2
8 kV dans l'air se conformer à EN/CEI 61000-4-2
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
1 V/m 2…2,7 GHz se conformer à EN/CEI 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz se conformer à EN/CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
1 kV se conformer à EN/CEI 61000-4-4 (E/S)
1 kV se conformer à EN/CEI 61000-4-4 (câble blindé)
2 kV se conformer à EN/CEI 61000-4-4 (câbles d'alimentation)
|
Tenue aux ondes de choc
|
0,5 kV mode différentiel se conformer à EN/CEI 61000-4-5
1 kV mode commun se conformer à EN/CEI 61000-4-5
|
Compatibilité électromagnétique
|
EN/CEI 61000-4-6
|
Perturbation radiée/conduite
|
CISPR11
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
116,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
36
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,673 kg
|
Garantie contractuelle
|
|