|
|
|
TMC2AQ2V
Modicon M221, cartouche 2 sorties analogiques, tension 0-10V
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon M221
|
Type de produit ou équipement
|
Analogue output cartridge
|
Produits compatibles
|
Modicon M221C
|
Complémentaires
Nombre de sorties analogiques
|
2
|
Type de sortie analogique
|
Tension: 0...10 V
|
Résolution de sortie analogique
|
12 bits
|
Valeur du bit de poids faible
|
2,44 mV 0...10 V tension
|
Type de charge
|
Résistive
|
Impédance de charge ohmique
|
>= 2 kOhm
|
Temps de conversion
|
20 ms
|
Temps de stabilisation
|
40 ms
|
Erreur de précision absolue
|
+/- 1 % pleine échelle
+/- 0,3 % de déviation maximale at 25 °C
|
Dérive en température
|
+/- 0,02 %FS/°C
|
Précision de répétition
|
+/- 0,4 %FS
|
Non-linéarité
|
+/- 0,01 %FS
|
Diaphonie
|
<= 1 LSB
|
Type de câble
|
Câble blindé à paire torsadée
|
Raccordement électrique
|
3 1,5 mm² 2 borniers à vis avec pas 3,81 mm réglage pour les sorties
|
Distance maximale entre les appareils
|
Câble blindé à paire torsadée: <30 m pour sortie
|
Isolement
|
Non isolé entre sorties analogiques et logique interne
|
Hauteur
|
41 mm
|
Profondeur
|
15 mm
|
Largeur
|
35 mm
|
Poids net
|
0,015 kg
|
Environnement
Immunité aux micro-coupures
|
10 ms
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
20,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
75
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,356 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1200
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
75 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|