Schneider-Electric Sonepar
 
TPRBCEIP image- sonepar-france
TPRBCEIP
TeSys island - tête de communication Ethernet
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys island
Nom de l'appareil TPRBC
Type de produit ou équipement Coupleur de bus
Protocole de communication Ethernet IP
Modbus TCP
Présentation du produit Point de connexion entre groupe de démarreurs et contrôleur d'automatisation
Gestion de l'îlot complet jusqu'à 20 modules
Fonctions disponibles Intégration complète avec SoMove/MachineExpert pour la programmation de l'îlot
Une seule alimentation 24V CC pour l'ensemble de l'îlot
2 ports de bus de terrain pour communication avec contrôleur d'automatisation
Un port de service avec un serveur Web intégré pour la maintenance
Compatibilité produit TPRST démarreur moteur
TPRSS démarreur moteur SIL
TPRPM module de puissance
TPRSM module interface SIL
TPRVM module interface tension
TPRAN module analogique E/S
TPRDG module E/S numérique
Type de connexion intégrée 2 RJ45, connecteur femelle pour le protocole Ethernet IP/Modbus TCP 10/100BASE-T, port fieldbus
1 RJ45, connecteur femelle pour le protocole Ethernet TCP/IP, port service
1 port carte micro SD
Mode d'échange Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet
Service communication Adaptateur Ethernet/IP
Serveur Modbus TCP
Client DHCP
Client BOOTP
SNMP client
SNTP client
Fonction MDI/MDX auto
Signalisation locale 1 LED vert/jaune avec PWR marquage pour état de l'alimentation
1 LED vert/rouge avec MS marquage pour statut du module
1 LED vert/rouge avec NS marquage pour état du réseau
1 LED vert/rouge avec BS marquage pour état bus interne
1 LED vert/rouge avec SD marquage pour accès par carte SD
[Us] tension d'alimentation 24 V CC
Limites de la tension d'alimentation 20,4…28,8 V CC
Courant assigné d'emploi 3 A maximum
Type de protection Fusible externe, 3 A rapide fusible pour alimentation
Protection contre l'inversion de polarité pour alimentation
Puissance dissipée en W 7 W maximum
Complémentaires
Cybersecurité Certifié Achille
Normes EN/CEI 60947-4-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
UL 61010-2-201
EN/CEI 61010-2-201
Certifications du produit UL
CSA
EAC
Achilles: niveau 2
Mode d'installation Horizontal et vertical (profilé symétrique 35mm)
Mode de raccordement Alimentation: bornier à ressorts amovibles 2 câble(s) 2,5 mm² (AWG 14)rigide ou souple
Largeur 50 mm
Hauteur 118 mm
Profondeur 114 mm
Poids du produit 0,204 kg
Environnement
Température ambiante pour le stockage -25…70 °C
Température de fonctionnement -10…60 °C
Humidité relative 5…95 %
Altitude de fonctionnement 0...2000 m sans réduction de courant
Degré de protection IP IP20
Degré de pollution 2
Traitement de protection TC
Tenue au feu 960 °C se conformer à UL 94
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Compatibilité électromagnétique Décharge électrostatique, niveau 3, 8 kV air, 6 kV contact, conforming to EN/CEI 61000-4-2
Champs RF rayonnés, niveau 3, 10 V/m, conforming to EN/CEI 61000-4-3
Communication: test d'immunité des transitoires rapides, niveau 3, 1 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-4
Alimentation: test d'immunité des transitoires rapides, niveau 3, 2 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-4
Communication: test d’immunité aux surtensions (mode commun), niveau 3, 1 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5
Alimentation: test d’immunité aux surtensions (mode commun), niveau 3, 2 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,500 cm
Largeur de l'emballage 1 13,500 cm
Longueur de l'emballage 1 15,500 cm
Poids de l'emballage 1 279,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 16
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 5,230 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 months