|
|
|
TPRBCPFB
TeSys island - tête de communication Profibus
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys island
|
Nom de l'appareil
|
TPRBC
|
Type de produit ou équipement
|
Coupleur de bus
|
Protocole de communication
|
Profibus DP
|
Présentation du produit
|
Point de connexion entre groupe de démarreurs et contrôleur d'automatisation
Gestion de l'îlot complet jusqu'à 20 modules
|
Fonctions disponibles
|
Intégration complète avec SoMove pour le contrôle de l'îlot
Une seule alimentation 24V CC pour l'ensemble de l'îlot
Un port bus de terrain pour la communication avec un contrôleur d'automatisation
Un port de service avec un serveur Web intégré pour la maintenance
|
Compatibilité produit
|
TPRST démarreur moteur
TPRSS démarreur moteur SIL
TPRPM module de puissance
TPRSM module interface SIL
TPRVM module interface tension
TPRAN module analogique E/S
TPRDG module E/S numérique
|
Type de connexion intégrée
|
1 SUB-D 9, connecteur femelle pour le protocole Profibus DP, port fieldbus
1 RJ45, connecteur femelle pour le protocole Ethernet TCP/IP, port service
1 port carte micro SD
|
Service communication
|
Service de couche liaison de données de type 3 pour Profibus
Client DHCP pour Ethernet TCP/IP
SNTP client pour Ethernet TCP/IP
|
Signalisation locale
|
1 LED vert/jaune avec PWR marquage pour état de l'alimentation
1 LED vert/rouge avec MS marquage pour statut du module
1 LED vert/rouge avec COM marquage pour état du réseau
1 LED vert/rouge avec BS marquage pour état bus interne
1 LED vert/rouge avec SD marquage pour accès par carte SD
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20,4…28,8 V CC
|
Courant assigné d'emploi
|
3 A maximum
|
Type de protection
|
Fusible externe, 3 A rapide fusible pour alimentation
Protection contre l'inversion de polarité pour alimentation
|
Puissance dissipée en W
|
7 W maximum
|
Complémentaires
Cybersecurité
|
Certifié Achille
|
Normes
|
EN/CEI 60947-4-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
UL 61010-2-201
EN/CEI 61010-2-201
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
EAC
Achilles: niveau 2
PNO
|
Mode d'installation
|
Horizontal et vertical (profilé symétrique 35mm)
|
Mode de raccordement
|
Alimentation: bornier à ressorts amovibles 2 câble(s) 2,5 mm² (AWG 14)rigide ou souple
|
Largeur
|
50 mm
|
Hauteur
|
118 mm
|
Profondeur
|
114 mm
|
Poids du produit
|
0,204 kg
|
Environnement
Température ambiante pour le stockage
|
-25…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-10…60 °C
|
Humidité relative
|
5…95 %
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m sans réduction de courant
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Degré de pollution
|
2
|
Traitement de protection
|
TC
|
Tenue au feu
|
960 °C se conformer à UL 94
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Compatibilité électromagnétique
|
Décharge électrostatique, niveau 3, 8 kV air, 6 kV contact, conforming to EN/CEI 61000-4-2
Champs RF rayonnés, niveau 3, 10 V/m, conforming to EN/CEI 61000-4-3
Communication: test d'immunité des transitoires rapides, niveau 3, 1 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-4
Alimentation: test d'immunité des transitoires rapides, niveau 3, 2 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-4
Communication: test d’immunité aux surtensions (mode commun), niveau 3, 1 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5
Alimentation: test d’immunité aux surtensions (mode commun), niveau 3, 2 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,86 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,46 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,49 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,29 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|