Schneider-Electric Sonepar
 
TSXCAP030 image- sonepar-france
TSXCAP030
Advantys Telefast - câble de connexion - analalogique - pour TSX PLC - 3m
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Advantys Telefast ABE7
Désignation d'accessoire / de pièce détachée Câble de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées Câble de raccordement
Type de produit ou équipement Câble
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée TSX PLC
Destination du connecteur Côté PLC
Extrémité Telefast
Complémentaires
Accessoires associés ABE7CPA12
ABE7CPA31
ABE7CPA02
ABE7CPA03
ABE7CPA01
ABE7CPA11
TSXAEY..
ABE7CPA21
Type de signal Analogique
Longueur de câble 3 m
Section de câble 0,205 mm²
Jauge AWG AWG 24
Raccordement électrique 1 connecteur
Type de connecteur SUB-D
Nombre de voies 25 voies
Poids du produit 0,67 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,0 cm
Largeur de l'emballage 1 19,0 cm
Longueur de l'emballage 1 20,0 cm
Poids de l'emballage 1 364,0 g
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois