|
|
|
TWDXCAISO
Twido - boîtier d'isolement liaison série - bornier à vis - 2xRJ45
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Twido
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de raccordement
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Boîtier d’isolement de prise
|
Désignation d'accessoire / de pièce détachée
|
Boîtier d’isolement de prise
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Connexion série RS485
|
Application spécifique du produit
|
Lignes pré-polarisées (2 R 620 Ohms)
Isolement de la ligne RS485
Adaptateur d'extrémité secteur (RC 120 Ohms, 1 nF)
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Contrôleur programmable Twido
Boîtier électronique de commande Modicon M238
|
Tension de service (Us)
|
24 V
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Alimentation
|
Externe
|
Raccordement électrique
|
1 bornier à vis
2 connecteurs RJ45 (pour dérivation)
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Poids du produit
|
0,1 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
156,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,191 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
768
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
150 kg
|
Garantie contractuelle
|
|