Schneider-Electric Sonepar
 
VDI6629E image- sonepar-france
VDI6629E
Infraplus-MP - Pann. plein 4anneaux tolerie pleine
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Produit Panneau de guidage pour cordon de raccordement 19"
Couleur Noir
Complémentaires
Unité de rack 1U
Matière Métal 1,2 mm
Largeur 482,6 mm
Hauteur 44,5 mm
Profondeur 30 mm
Poids du produit 0,5 kg
Environnement
Degré de protection IP IP30
Tenue aux chocs IK IK01
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -10…60 °C
Température ambiante de stockage -10…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,000 cm
Largeur de l'emballage 1 5,000 cm
Longueur de l'emballage 1 48,700 cm
Poids de l'emballage 1 465,000 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 11,968 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 96
Hauteur de l'emballage 3 75,000 cm
Largeur de l'emballage 3 60,000 cm
Longueur de l'emballage 3 80,000 cm
Poids de l'emballage 3 54,912 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois