Schneider-Electric Sonepar
 
VDI6657 image- sonepar-france
VDI6657
Infraplus-MP - Bandeau dec.9x230v
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Produit Panneau d’alimentation 19"
Niveau d'équipement Précâblé avec sorties, câble et prise
Complémentaires
Tension de fonctionnement 230 V CA, 16 A
Nombre de prise de courant 9 français prises , 2P+T selon se conformer à NF C 61-303
Unité de rack 1U
Matière Acier
Profondeur 100 mm
Hauteur 45 mm
Largeur 490 mm
Région cible Europe
Environnement
Normes NF C 61-303
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,4 cm
Largeur de l'emballage 1 16,0 cm
Longueur de l'emballage 1 52,0 cm
Poids de l'emballage 1 1,179 kg
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 11
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 40,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 13,952 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois