Schneider-Electric Sonepar
 
VDI6666 image- sonepar-france
VDI6666
Infraplus-MP - Plateau ajouree 1u 300mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Produit Cloison 19"
Unité de rack 1U
Complémentaires
Charge max 2 kg
Matière Tôle d'acier
Couleur Noir
Largeur 483 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur 300 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,300 cm
Largeur de l'emballage 1 31,300 cm
Longueur de l'emballage 1 51,000 cm
Poids de l'emballage 1 1,717 kg
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 9,300 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 20
Hauteur de l'emballage 3 45,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 48,744 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois