Schneider-Electric Sonepar
 
VDI6691F image- sonepar-france
VDI6691F
Infraplus-MP - Panneau 24p FTP affleu.
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Actassi
Type de produit ou équipement Panneau de connexion en cuivre
Présentation du produit Vide
Equipement fournis Gestionnaire de câble arrière
Numérotation des ports avant 24
Couleur Noir (RAL 9005)
Informations complémentaires Mise à la terre automatique
Type d'outil Tournevis
Complémentaires
Type de connecteur RJ45
Nombre de ports 24 FTP
Compatibilité de gamme Actassi kit de mise à la terre
Actassi porte-étiquettes
Actassi connecteur modulaire
Catégorie de réseau de communication 5e
6
6A
Support de montage 19" rack
Nombre d’unité de rack 1U
Finition de la surface Satin
Type de connecteur S-One
Matière Tôle feuille métallique
ABS + PC pièce en plastique
Installation du coffret Encastré
Hauteur 44,5 mm
Environnement
Normes NF C 15-100
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,000 cm
Largeur de l'emballage 1 13,000 cm
Longueur de l'emballage 1 52,000 cm
Poids de l'emballage 1 746,000 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 15
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 11,836 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois