Schneider-Electric Sonepar
 
VDI8615H image- sonepar-france
VDI8615H
Infraplus-MP - Panneau guide cordons 1u
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Produit Pan brosse guide cordons 19"
Application Raccordement
Couleur Noir
Complémentaires
Unité de rack 1U
Matière Tôle d'acier
Largeur 483 mm
Hauteur 45 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,400 cm
Largeur de l'emballage 1 5,400 cm
Longueur de l'emballage 1 47,400 cm
Poids de l'emballage 1 310,000 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 17,066 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois