Schneider-Electric Sonepar
 
VDI8629E image- sonepar-france
VDI8629E
Infraplus-MP - panneau guide cordons - affleurant
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Produit Panneau de guidage pour cordon de raccordement 19"
Application Raccordement
Couleur Noir
Complémentaires
Unité de rack 1U
Matière Polyamide
Largeur 482,6 mm
Hauteur 44,5 mm
Profondeur 90 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,500 cm
Largeur de l'emballage 1 4,500 cm
Longueur de l'emballage 1 49,800 cm
Poids de l'emballage 1 431,000 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 11,058 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois