Schneider-Electric Sonepar
 
VDI88111 image- sonepar-france
VDI88111
Infraplus-MP - Support ad bl 45 vlt tl
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Produit Volet RJ45
Destination du produit Connecteur RJ45
Couleur Bleu
Complémentaires
Quantité Lot de 24
Matière ABS/PC
Largeur 45 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur 24 mm
Environnement
Température de fonctionnement -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,800 cm
Largeur de l'emballage 1 19,000 cm
Longueur de l'emballage 1 27,500 cm
Poids de l'emballage 1 13,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 2,800 cm
Largeur de l'emballage 2 19,000 cm
Longueur de l'emballage 2 27,500 cm
Poids de l'emballage 2 375,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 432
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 7,154 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois