Schneider-Electric Sonepar
 
VDI88140P image- sonepar-france
VDI88140P
Actassi - support non-adaptable 45x45mm blanc polaire - volet incolore
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Produit Support connecteur RJ45
Type d'accessoires / pièces séparées Plaque de connecteur
Destination du produit Connecteur RJ45
Montage du système d'installation Pose encastrée
Présentation du produit Volet intégré
Couleur Plaque de finition: blanc (RAL 9003)
Obturateur: transparent
Mode de fixation Par clips
Compatibilité de gamme Actassi connecteur RJ45
Complémentaires
Quantité Lot de 24
Nombre de postes 1 poste
Matière ABS/PC
Matière ABS + PC: plaque de finition
PC: obturateur
Largeur 45 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur 25 mm
Compatibilité produit Actassi S-One STP
Actassi S-One UTP
Environnement
Température de fonctionnement -10…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,500 cm
Largeur de l'emballage 1 4,500 cm
Longueur de l'emballage 1 4,500 cm
Poids de l'emballage 1 13 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 2,900 cm
Largeur de l'emballage 2 19,400 cm
Longueur de l'emballage 2 27,500 cm
Poids de l'emballage 2 368 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 912
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 14,828 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois