Schneider-Electric Sonepar
 
VDI88147 image- sonepar-france
VDI88147
PLAQUE FINITION 45X45 BLANC ACTASSI ACCESS
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Nombre de postes 1 poste
Nuance de la couleur Blanc polaire (RAL 9001)
Quantité du lot Lot de 24
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Vissé
Degré de protection IP IP20
Hauteur 86 mm
Largeur 86 mm
Profondeur 14 mm
Compatibilité de gamme Actassi plaque centrale
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,6 cm
Largeur de l'emballage 1 1,3 cm
Longueur de l'emballage 1 8,6 cm
Poids de l'emballage 1 0,03 kg
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 10,0 cm
Largeur de l'emballage 2 18,0 cm
Longueur de l'emballage 2 19,0 cm
Poids de l'emballage 2 756,0 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 288
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 40,0 cm
Longueur de l'emballage 3 60,0 cm
Poids de l'emballage 3 9,34 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois