Schneider-Electric Sonepar
 
VDI9900N image- sonepar-france
VDI9900N
Infraplus-MP - Support multi.na n
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Actassi
Type de produit ou équipement Support modulaire
Couleur Noir
Complémentaires
Compatibilité de gamme Actassi prise réseau RJ45
Equipement inclus Sans obturateur
Nombre de ports 1
Hauteur 18 mm
Largeur 45 mm
Nuance de la couleur Noir
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,5 cm
Largeur de l'emballage 1 9,2 cm
Longueur de l'emballage 1 11,2 cm
Poids de l'emballage 1 5,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 4,5 cm
Largeur de l'emballage 2 9,5 cm
Longueur de l'emballage 2 12,0 cm
Poids de l'emballage 2 139,0 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 864
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 5,491 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois