Schneider-Electric Sonepar
 
VDIB17725U01 image- sonepar-france
VDIB17725U01
Actassi - Prise RJ45 S-One - cat5e UTP non blindée
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Type de produit Prise réseau RJ45
Présentation du produit Conception monobloc
Nuance de la couleur Organisateur des fils: vert (ABS + PC)
Connecteur: gris foncé (ABS + PC)
Configuration des couleurs de blindage 568 A/B
Type d'emballage Sachet individuel
Quantité du lot Lot de 1
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi 1,5 A à 25 °C
Tension test 1000 V CA/CC pic, entre contacts
Résistance de contact 20 mOhm
Résistance d'isolement Résistance d'isolement: >= 500 MOhm à 100 V CC
Jauge AWG AWG 24...AWG 23
Durabilité 750 cycle
Atténuation du couplage >= 35 dB à 30…100 MHz
>= 75 - 20 x log(f) dB à 100…1000 MHz
Broche de contact 8 broche(s) de alliage de cuivre et plaqué or se conformer à CEI 60603-7
Force de traction 50 N pendant 60 s
Affaiblissement de conversion >= 50 dB
>= 68 - 20 x log(f) dB à 1…100000 kHz
Type d'outil Sans outil
Diamètre extérieur du câble 0,9…1,4 mm
Type de câbles LAN compatibles UTP
Catégorie de réseau de communication 5e
Applications supportées 1000BASE-T
Protocoles VoIP (Voice IP)
PoE+ (Alimentation électrique par câble Ethernet)
Fréquence de transmission 0…100 MHz
Type d’espace S-One
Hauteur 28 mm
Longueur 33 mm
Largeur 18 mm
Région cible Europe
Environnement
Plage de température opérationnel -40…70 °C
Catégorie climatique 40/070/21 (21 jours)
Tenue à la flamme UL94-V0
Normes ANSI/TIA-568-C.2
CEI 60603-7-2
ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2
UL 1863
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,0 cm
Largeur de l'emballage 1 2,0 cm
Longueur de l'emballage 1 4,0 cm
Poids de l'emballage 1 9,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 6,5 cm
Largeur de l'emballage 2 12,7 cm
Longueur de l'emballage 2 18,2 cm
Poids de l'emballage 2 183,0 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 320
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 40,0 cm
Longueur de l'emballage 3 60,0 cm
Poids de l'emballage 3 6,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois