|
|
|
VDIB1772XB01
Actassi Connecteur RJ45 S-One grade 3 TV
|
|
|
Principales
Gamme
|
Actassi
|
Type de produit
|
Prise réseau RJ45
|
Présentation du produit
|
Conception monobloc
|
Nuance de la couleur
|
Connecteur: argent (zamak)
Organisateur des fils: bleu foncé (ABS + PC)
|
Configuration des couleurs de blindage
|
568 A/B
|
Type d'emballage
|
Sachet individuel
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi
|
1,5 A à 25 °C
|
Tension test
|
1000 V CA/CC pic, entre contacts
1500 V CA/CC pic, entre contacts et blindage
|
Résistance de contact
|
20 mOhm
|
Résistance d'isolement
|
Résistance d'isolement: >= 500 MOhm à 100 V CC
|
Jauge AWG
|
AWG 24...AWG 23
|
Durabilité
|
750 cycle
|
Atténuation du couplage
|
>= 45 dB à 30…100 MHz
>= 85 - 20 x log(f) dB à 100…1000 MHz
|
Broche de contact
|
8 broche(s) de alliage de cuivre et plaqué or se conformer à CEI 60603-7
|
Type de blindage
|
Métallisé: 360° auto-ajustable + contact fil de drain
Barrière intégrée de court-circuit
|
Force de traction
|
50 N pendant 60 s
|
Impédance de transfert
|
<= 0,1 Ohm à 1 MHz
<= 0,2 Ohm à 10 MHz
<= 1,6 Ohm à 80 MHz
|
Affaiblissement de conversion
|
>= 50 dB
>= 68 - 20 x log(f) dB à 1…500000 kHz
|
Type d'outil
|
Sans outil
|
Diamètre extérieur du câble
|
0,9…1,4 mm
|
Type de câbles LAN compatibles
|
STP
|
Catégorie de réseau de communication
|
6A
|
Applications supportées
|
10GBASE-T
|
Protocoles
|
VoIP (Voice IP)
PoE+ (Alimentation électrique par câble Ethernet)
4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
|
Fréquence de transmission
|
0…500 MHz
|
Type d’espace
|
S-One
|
Hauteur
|
28 mm
|
Longueur
|
35 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Région cible
|
Europe
|
Environnement
Plage de température opérationnel
|
-40…70 °C
|
Catégorie climatique
|
40/070/21 (21 jours)
|
Tenue à la flamme
|
UL94-V0
|
Normes
|
ANSI/TIA-568-C.2
CEI 60603-7-5
ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2
UL 1863
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
32,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
7,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
13,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
19,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
385,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
160
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
7,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|