Schneider-Electric Sonepar
 
VDIB17776B24 image- sonepar-france
VDIB17776B24
Actassi - connecteur RJ45 - keystone - cat.6 blindé
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Type de produit Prise réseau RJ45
Présentation du produit Conception en deux parties
Nuance de la couleur Boitier connecteur: argent (placage zinc nickel)
Rabat métallique: argent (placage zinc nickel)
Organisateur des fils: blanc (PC (polycarbonate) FR)
Configuration des couleurs de blindage 568 A/B
Quantité du lot Lot de 24
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi 1,5 A à 25 °C
Tension test 1000 V CA/CC pic, entre contacts
1500 V CA/CC pic, entre contacts et blindage
Résistance de contact 20 mOhm
Résistance d'isolement >= 500 MOhm à 100 V CC
Jauge AWG AWG 24...AWG 23
Durabilité 750 cycle
Broche de contact 8 broche(s) de bronze phosphoreux plaqué or se conformer à CEI 60603-7
Type de blindage Placage zinc nickel: contact 360°
Force de traction 50 N pendant 60 s
Diamètre extérieur du câble 0,9…1,4 mm
Type de câbles LAN compatibles STP
Catégorie de réseau de communication 6
Applications supportées 1000BASE-T
Protocoles PoE 15W (Power over Ethernet)
Raccordement IDC sans outil
Fréquence de transmission 0…250 MHz
Type d’espace Clef de voûte
Hauteur 24 mm
Longueur 37 mm
Largeur 17 mm
Région cible Europe
Environnement
Plage de température opérationnel -40…66 °C
Tenue à la flamme UL94-V0 se conformer à listé UL
Normes ANSI/TIA-568-C.2
CEI 60603-7-4
ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,7 cm
Largeur de l'emballage 1 9,0 cm
Longueur de l'emballage 1 14,0 cm
Poids de l'emballage 1 29,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 7,2 cm
Largeur de l'emballage 2 9,7 cm
Longueur de l'emballage 2 24,7 cm
Poids de l'emballage 2 776,95 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 264
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 9,55 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois