|
|
|
VDICC657218
Actassi - câble CL-MNC - Cat7 S/FTP C - 4paires 900Mhz bleu - au mètre linéaire
|
|
|
Principales
Gamme
|
Actassi
|
Type de produit ou équipement
|
Câble de cuivre
|
Conditionnement du câble
|
Tambour de 500 m
|
Nuance de la couleur
|
Gaine: bleu (RAL 5015)
|
Type de blindage du câble
|
S/FTP
|
Complémentaires
Type de câble
|
4 paires en câbles
|
Catégorie de réseau de communication
|
7
|
Alimentation à distance
|
PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
|
Type de réseau de communication
|
10GBASE-T
|
Perte de rendement minimum
|
Garanti : 20,1 dB à 100 MHz Typique : 30,0 dB
Garanti : 17,3 dB à 250 MHz Typique : 24,0 dB
Garanti : 17,3 dB à 500 MHz Typique : 22,0 dB
Garanti : 17,3 dB à 600 MHz Typique : 22,0 dB
|
Affaiblissement
|
Guaranteed: 19 dB Typical: 17,4 dB @ 100 MHz
Guaranteed: 31 dB Typical: 28,1 dB @ 250 MHz
Guaranteed: 45,3 dB Typical: 39,0 dB @ 500 MHz
Guaranteed: 50,1 dB Typical: 44,8 dB @ 600 MHz
|
Somme de puissance diaphonie proche [PSNEXT]
|
Garanti : 69,4 dB Typique : 97,0 dB à 100 MHz
Garanti : 63,4 dB Typique : 87,0 dB à 250 MHz
Garanti : 58,9 dB Typique : 84,0 dB à 500 MHz
Garanti : 57,7 dB Typique : 82,0 dB à 600 MHz
|
Rapport d'atténuation de diaphonie lointaine (ACR-F)
|
Garanti : 55,3 dB à 100 MHz
Garanti : 47,3 dB à 250 MHz
Garanti : 41,3 dB à 500 MHz
Garanti : 39,7 dB à 600 MHz
|
Rapport de diaphonie d'atténuation de somme de puissance distante [PSACRF]
|
52,3 dB à 100 MHz
44,3 dB à 250 MHz
38,3 dB à 500 MHz
36,7 dB à 600 MHz
|
Paradiaphonie
|
Garanti : 72,4 dB Typique : 100,0 dB à 100 MHz
Garanti : 66,4 dB Typique : 90,0 dB à 250 MHz
Garanti : 61,9 dB Typique : 87,0 dB à 500 MHz
Garanti : 60,7 dB Typique : 85,0 dB à 600 MHz
|
Atténuation du couplage
|
>= 75 dB de 30…100 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2 type Ib
>= 75 - 20 x log10(f / 100) dB de 100…1000 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2 type Ib
|
Impédance de transfert
|
<= 50 mOhm/m at 1 MHz (grade 2)
<= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grade 2)
|
Impédance d'entrée
|
100 Ohm
|
Résistance de boucle maximale
|
146,8 Ohm par 1000 m
|
Classe de ségrégation
|
Classe d se conformer à EN 50174-2
|
Déséquilibre de résistance maximum
|
2 %
|
Rayon de courbure
|
Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diamètre total
Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diamètre total
|
Matière
|
Conducteur mono brin: conducteur
PE (polyéthylène): isolant du conducteur
|
Niveau Euroclass
|
Cca s1a d1 a1
|
Vitesse nominale de propagation (NVP)
|
79 %
|
Linear conductor resistance
|
73,4 mΩ/m
|
Jauge AWG
|
AWG 23
|
Valeur calorifique
|
675 MJ/km
|
Diamètre extérieur du câble
|
7,9 mm
|
Longueur de câble
|
500 m
|
Poids du câble
|
66 kg / 1 km
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
0…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…60 °C
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Règlement Européen
|
2006/95/CE - directive basse tension
|
Tenue à la flamme
|
LSFRZH
|
Normes
|
Performance ISO/CEI 11801:ed. 3
Performance EN 50173-1
Performance EN 50174-1
Performance ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Performance CEI 61156-5:ed. 2.1
Performance EN 50288-4-1
Normes d'installation ISO/CEI 14763-2
Normes d'installation EN 50174-2
Caractéristiques de propagation de la flamme CEI 60332-1
Résistance au feu CEI 60332-3C
CEI 60754-1
Acidité des gaz de combustion CEI 60754-2
Génération de fumée CEI 61034
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
35,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
33,0 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
130,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
594,0 kg
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
Déclaration RoHS UE