Schneider-Electric Sonepar
 
VDICD136218 image- sonepar-france
VDICD136218
Actassi - câble CL-C - Cat6 F/UTP D - 4paires 250Mhz - vert - au mètre linéaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Nom du produit Actassi PL
Type de produit ou équipement Câble de cuivre
Conditionnement du câble Tambour de 500 m
Nuance de la couleur Vert
Type de blindage du câble F/UTP
Complémentaires
Type de câble 4 paires en câbles
Catégorie de réseau de communication 6
Alimentation à distance PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
Type de réseau de communication 1000BASE-T
Perte de rendement minimum Garanti : 20,1 dB à 100 MHz Typique : 23 dB
Garanti : 17,3 dB à 250 MHz Typique : 19 dB
Affaiblissement Guaranteed: 19,9 dB Typical: 19,1 dB @ 100 MHz
Guaranteed: 33 dB Typical: 32 dB @ 250 MHz
Somme de puissance diaphonie proche [PSNEXT] Garanti : 42,3 dB à 100 MHz
Garanti : 36,3 dB à 250 MHz
Rapport d'atténuation de diaphonie lointaine (ACR-F) Garanti : 28 dB à 100 MHz
Garanti : 20 dB à 250 MHz
Rapport de diaphonie d'atténuation de somme de puissance distante [PSACRF] 25 dB à 100 MHz
17 dB à 250 MHz
Paradiaphonie Garanti : 45,3 dB à 100 MHz
Garanti : 39,3 dB à 250 MHz
Atténuation du couplage >= 55 dB de 30…100 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2 type II
>= 55 - 20 x log10(f / 100) dB de 100…250 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2 type II
Impédance de transfert <= 50 mOhm/m at 1 MHz (grade 2)
<= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grade 2)
Impédance d'entrée 100 Ohm
Résistance de boucle maximale 154,8 Ohm par 1000 m
Classe de ségrégation Classe c se conformer à EN 50174-2
Déséquilibre de résistance maximum 2 %
Force de traction 90 N
Rayon de courbure Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diamètre total
Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diamètre total
Matière Conducteur mono brin: conducteur
PE (polyéthylène): isolant du conducteur
Aluminium/polyester: feuille
Cuivre étamé: fil de drainage
PE (polyéthylène): gaine
Niveau Euroclass Dca s2 d1 a1
Vitesse nominale de propagation (NVP) 68 %
Linear conductor resistance 77,4 mΩ/m
Jauge AWG AWG 24
Valeur calorifique 821 MJ/km
Diamètre extérieur du câble 7,1 mm
Poids du câble 49 kg / 1 km
Environnement
Température de fonctionnement 0…50 °C
Température de l'air ambiant en stockage -20…60 °C
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -20…60 °C
Règlement Européen 2006/95/CE - directive basse tension
305/2011/UE - réglementation des produits de construction
Tenue à la flamme LSZH
Normes Performance ISO/CEI 11801:ed. 3
Performance EN 50173-1
Performance EN 50174-1
Performance ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Performance CEI 61156-5:ed. 2.1
Performance EN 50288-5-1
Normes d'installation ISO/CEI 14763-2
Normes d'installation EN 50174-2
Caractéristiques de propagation de la flamme CEI 60332-1
CEI 60754-1
Acidité des gaz de combustion CEI 60754-2
Génération de fumée CEI 61034
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 26,500 cm
Largeur de l'emballage 1 46,000 cm
Longueur de l'emballage 1 46,000 cm
Poids de l'emballage 1 28,000 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 9
Hauteur de l'emballage 2 93,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 264,000 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois