|
|
|
VDICD52306L
Actassi - câble optique FL-C - OM3 - 6 FO - LT - D - vert - au mètre linéaire
|
|
|
Principales
Gamme
|
Actassi
|
Produit
|
Mode fibre optique multi-câble
|
Application
|
Communication
|
Conditionnement du câble
|
Tambour de 2100 m
|
Complémentaires
Atténuation maximale
|
0,6 dB à 1300 nm
2,4 dB à 850 nm
|
Bande passante
|
LED: 1500 MHz.km at 850 nm
LED: 500 MHz.km at 1300 nm
|
Performance optique
|
OM3 50/125 µm
|
Type de fibre optique
|
Tube desserré (diamètre: 250 µm
|
Type de câble
|
Non blindé
|
Nombre de fibres optiques
|
6
|
Rayon de courbure
|
10 x diamètre total long terme
20 x diamètre total court terme
|
Force de traction
|
1500 N
|
Résistance à l'écrasement
|
20000 N/m
|
Groupe d'indice de réfraction
|
1,483 à 850 nm
1,479 à 1300 nm
|
Couleur
|
Gaine externe: vert, RAL 6016
|
Type d'installation
|
Intérieur/extérieur
|
Système d’installation de câblage
|
Gaine de câble
|
Valeur calorifique
|
0,542 MJ
|
Diamètre
|
7,5 mm
|
Poids du câble
|
55 kg / 1000 m
|
Région cible
|
Europe
|
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-30…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-15…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…60 °C
|
Niveau Euroclass
|
Dca s2 d2 a2
|
Tenue à la flamme
|
LSZH
|
Caractéristique d'environnement
|
Antirongeurs: fil de verre
Résistant à l'eau (longitudinalement): gel
Résistant à l'eau (longitudinalement): fil gonflable
Résistant aux UV:
|
Standard
|
Spécification du câble se conformer à CEI 60794-2
Procédure de test du câble se conformer à CEI 60794-1-2
Codage couleur fibre se conformer à TIA/EIA-598-A
Fibre optique se conformer à CEI 60793-2-10 Type A1a.2
Retardement de la flamme se conformer à CEI 60332-1
Se conformer à CEI 60754-2
Fibre optique se conformer à ITU G.651.1
Se conformer à ISO/CEI 11801
Fibre optique se conformer à EN 50173-1
Se conformer à EN 50399
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
115,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
176,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|