|
|
|
VDICD658218
Actassi - câble CL-MNC - Cat7A S/FTP D - 4paires - bleu - au mètre linéaire
|
|
|
Principales
Gamme
|
Actassi
|
Type de produit ou équipement
|
Câble de cuivre
|
Conditionnement du câble
|
Tambour de 500 m
|
Nuance de la couleur
|
Bleu
|
Type de blindage du câble
|
S/FTP
|
Complémentaires
Type de câble
|
4 paires en câbles
|
Catégorie de réseau de communication
|
7A
|
Alimentation à distance
|
PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
|
Type de réseau de communication
|
10GBASE-T
|
Perte de rendement minimum
|
Garanti : 20,1 dB à 100 MHz Typique : 28,0 dB
Garanti : 17,3 dB à 250 MHz Typique : 24,0 dB
Garanti : 17,3 dB à 500 MHz Typique : 22,3 dB
Garanti : 15,1 dB à 1000 MHz Typique : 20,1 dB
|
Affaiblissement
|
Guaranteed: 18,5 dB Typical: 17,0 dB @ 100 MHz
Guaranteed: 29,7 dB Typical: 27,3 dB @ 250 MHz
Guaranteed: 42,8 dB Typical: 39,4 dB @ 500 MHz
Guaranteed: 61,9 dB Typical: 56,9 dB @ 1000 MHz
|
Somme de puissance diaphonie proche [PSNEXT]
|
Garanti : 72,4 dB Typique : 97,4 dB à 100 MHz
Garanti : 66,4 dB Typique : 91,4 dB à 250 MHz
Garanti : 61,9 dB Typique : 86,9 dB à 500 MHz
Garanti : 57,4 dB Typique : 81,3 dB à 1000 MHz
|
Rapport d'atténuation de diaphonie lointaine (ACR-F)
|
Garanti : 55,3 dB Typique : 68,8 dB à 100 MHz
Garanti : 47,3 dB Typique : 59,7 dB à 250 MHz
Garanti : 41,3 dB Typique : 52,7 dB à 500 MHz
Garanti : 35,3 dB Typique : 46,3 dB à 1000 MHz
|
Rapport de diaphonie d'atténuation de somme de puissance distante [PSACRF]
|
52,3 dB à 100 MHz
44,3 dB à 250 MHz
38,3 dB à 500 MHz
32,3 dB à 1000 MHz
|
Paradiaphonie
|
Garanti : 75,4 dB Typique : 100,4 dB à 100 MHz
Garanti : 69,4 dB Typique : 94,4 dB à 250 MHz
Garanti : 64,9 dB Typique : 89,9 dB à 500 MHz
Garanti : 60,4 dB Typique : 84,3 dB à 1000 MHz
|
Atténuation du couplage
|
>= 85 dB de 30…100 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2 type Ia
>= 85 - 20 x log10(f / 100) dB de 100…1000 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2 type Ia
|
Impédance de transfert
|
<= 10 mOhm/m at 1…10 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2.1 (grade 1)
<= 30 mOhm/m se conformer à CEI 61156-5, ed. 2.1 (grade 1)
<= 30 mOhm/m at 30 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2.1 (grade 1)
<= 60 mOhm/m at 100 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2.1 (grade 1)
<= 60 mOhm/m se conformer à CEI 61156-5, ed. 2.1 (grade 1)
|
Impédance d'entrée
|
100 Ohm
|
Résistance de boucle maximale
|
138,4 Ohm par 1000 m
|
Classe de ségrégation
|
Classe d se conformer à EN 50174-2
|
Déséquilibre de résistance maximum
|
2 %
|
Force de traction
|
100 N
|
Rayon de courbure
|
Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diamètre total
Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diamètre total
|
Ecart de retard
|
25 ns
|
Matière
|
Conducteur mono brin: conducteur
PE (polyéthylène): isolant du conducteur
Aluminium/polyester: feuille
Cuivre étamé: tresse de masse
PE (polyéthylène): gaine
|
Niveau Euroclass
|
Dca s2 d1 a1
|
Vitesse nominale de propagation (NVP)
|
80 %
|
Linear conductor resistance
|
69,2 mΩ/m
|
Jauge AWG
|
AWG 23
|
Valeur calorifique
|
555 MJ/km
|
Diamètre extérieur du câble
|
7,3 mm
|
Longueur de câble
|
500 m
|
Poids du câble
|
59 kg / 1 km
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
0…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…60 °C
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Règlement Européen
|
2006/95/CE - directive basse tension
305/2011/UE - réglementation des produits de construction
|
Tenue à la flamme
|
LSZH
|
Normes
|
Performance ISO/CEI 11801:ed. 3
Performance EN 50173-1
Performance EN 50174-1
Performance ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Performance CEI 61156-5:ed. 2.1
Performance EN 50288-10-1
Normes d'installation ISO/CEI 14763-2
Normes d'installation EN 50174-2
Caractéristiques de propagation de la flamme CEI 60332-1
CEI 60754-1
Acidité des gaz de combustion CEI 60754-2
Génération de fumée CEI 61034
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
40,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
44,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
31,000 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
135,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
409,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|