Schneider-Electric Sonepar
 
VDIG017241B image- sonepar-france
VDIG017241B
Actassi - panneau de brassage 19p - 1U - pour 24 connecteurs RJ45 STP
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Actassi
Nom du produit Actassi PL
Type de produit ou équipement Panneau de données 19" d'angle vide
Présentation du produit Vide
Equipement fournis 4 porte-étiquettes
Câble de mise à la terre AWG 18
Gestionnaire de câble arrière
Couleur Noir (RAL 9005)
Informations complémentaires Mise à la terre automatique
Complémentaires
Nombre de ports 24 STP
Catégorie de réseau de communication 6
6A
Nombre d’unité de rack 1U
Type de connecteur Clef de voûte
Matière ABS/PC pièce en plastique
PC (polycarbonate) FR pièce en plastique
AS pièce en plastique
DC01 feuille métallique 1,8 mm
Largeur 490 mm
Profondeur 125 mm
Hauteur 47 mm
Poids du produit 1 kg
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -10…55 °C
Normes CEI 60297
ISO/CEI 11801:ed. 2.2, 2011
NF C 20-150
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,2 cm
Largeur de l'emballage 1 7,2 cm
Longueur de l'emballage 1 52 cm
Poids de l'emballage 1 1,017 kg
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 1
Hauteur de l'emballage 2 6 cm
Largeur de l'emballage 2 7 cm
Longueur de l'emballage 2 51 cm
Poids de l'emballage 2 1,075 kg
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 20
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 21,406 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois