|
|
|
VDIG188011
Actassi - étagere 1 U profondeur 250mm (max. 15 kG)
|
|
|
Principales
Gamme
|
Actassi
|
Produit
|
Cloison 19"
|
Equipement inclus
|
2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide
|
Unité de rack
|
1U
|
Complémentaires
Charge max
|
15 kg
|
Matière
|
1,2 mm DC01
|
Couleur
|
Gris foncé
|
Largeur
|
490 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Profondeur
|
250 mm
|
Environnement
Normes
|
NF C 20-150
CEI 60297
|
Plage de température
|
-10…55 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
34,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
54,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,471 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,172 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
20
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
42,864 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|