Schneider-Electric Sonepar
 
VDIP185X46030 image- sonepar-france
VDIP185X46030
Actassi - cordon CL-MNC S/FTP 4 paires cat. 6A 550 MHz LSZH - 3 mètres - gris
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Produit Cordon
Couleur Cordon: gris
Quantité du lot 1
Type de blindage du câble S/FTP
Composant fourni Gris clips de couleur
Vert clips de couleur
Rouge clips de couleur
Complémentaires
Compatibilité produit Clips de couleur rouge
Clips de couleur vert
Clips de couleur jaune
Clips de couleur bleu
Longueur (valeur personnalisable dans le configurateur) 0…3 m
Type de réseau de communication 10GBASE-T
Type de connecteur RJ45
Catégorie de réseau de communication 6A
Fréquence de transmission 550 MHz
Jauge AWG AWG 26
Impédance d'entrée 100 Ohm
Matière Conducteur mono brin: conducteur
PE (polyéthylène): isolant du conducteur
Région cible Asie Pacifique
Europe
Environnement
Température de fonctionnement 0…50 °C
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -20…60 °C
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Tenue en température 60 °C
Tenue à la flamme LSZH
Certifications du produit Delta
Normes CEI 61935-2
EIA/TIA-568-C.2
EN 50173 Ed.3
ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3 cm
Largeur de l'emballage 1 20 cm
Longueur de l'emballage 1 20 cm
Poids de l'emballage 1 136 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois