Schneider-Electric Sonepar
 
VDIR312011 image- sonepar-france
VDIR312011
Resi9 Connect Bloc de brassage à équiper en RJ45 S-One
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme LexCom Home
Nom du produit LexCom Home Essential
Type de produit Module de panneau de connexion
Equipement fourni Sans connecteurs
Complémentaires
Nombre de ports 4 ports
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,4 cm
Largeur de l'emballage 1 4 cm
Longueur de l'emballage 1 7,5 cm
Poids de l'emballage 1 13 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,3 cm
Largeur de l'emballage 2 10,6 cm
Longueur de l'emballage 2 37,8 cm
Poids de l'emballage 2 195 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 50
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 1,311 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois