Schneider-Electric Sonepar
 
VDIR326020 image- sonepar-france
VDIR326020
LexCom Home DTI - Repartiteur Telephone 4 sorties - Filtre ADSL
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme LexCom Home
Accessoires associés LexCom Home Essential
LexCom Home Premium
LexCom Home Performance
Type de produit DTI + répartiteur téléphone 4 sorties + filtre ADSL 1 sortie
Complémentaires
Nombre d'entrées/sorties 4 sortie téléphonique RJ45
1 entrée téléphonique
1 sortie ADSL
Longueur 18 mm
Poids 0,16 kg
Environnement
Normes NF C 15-100
Certifications CE
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13,0 cm
Largeur de l'emballage 1 9,2 cm
Longueur de l'emballage 1 7,4 cm
Poids de l'emballage 1 216,0 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 64
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 40,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 14,562 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois