Schneider-Electric Sonepar
 
VDIR390026 image- sonepar-france
VDIR390026
LexCom Home - coffret communication grade 2TV - 6xRJ45 cat6 ext. à 7 - 13M 1R
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme LexCom Home
Nom du produit LexCom Home Essential
Nom commercial Pack ACCESS
Type de produit ou équipement Coffret de communication
Bénéfices Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45
Composition du pack 1x bornier de terre
1x rail DIN240 mm
1x cordon balun
1x RJ45 DTI4 sortie(s)
1x répartiteur coaxial4 sortie(s)
1x grille de fixation
6xFIX RJ45 support modulaire
6x RJ45 connecteur Cat6
1x rail DIN101 mm
4x RJ45/RJ45 cordon de raccordement
1xResi9 enveloppe
Type de coffret Resi9 coffret 13 modules)1rangée(s) horizontale(s)
Complémentaires
Type de répartiteur Téléphone: 1 entrée téléphonique RJ45
Téléphone: 4 sorties téléphoniques RJ45
TV: 4 sorties coaxiales
Nombre de ports Connecteur 6 ports
Type de connecteur RJ45 Cat. 6 STP Actassi S-one
Type de cordon de raccordement Cordon balun, 40 cm (x 1)
Cordon de raccordement RJ45 / RJ45, 25 cm (x 4)
Chambre pour DTIO LexCom Home rail DIN
Commutateur Ethernet LexCom Home grille
Filtre maître ADSL
Longueur 225 mm
Hauteur 108 mm
Largeur 252 mm
Poids du produit 1,6 kg
Environnement
Normes NF C 15-100
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13,8 cm
Largeur de l'emballage 1 23,5 cm
Longueur de l'emballage 1 26,8 cm
Poids de l'emballage 1 1,536 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois