Schneider-Electric Sonepar
 
VDIR390036 image- sonepar-france
VDIR390036
LexCom Home - coffret communication grad2TV - 6xRJ45 cat6 ex à20 - espace box 3R
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme LexCom Home
Nom du produit LexCom Home Essential
Nom commercial Pack THD
Type de produit ou équipement Coffret de communication
Bénéfices Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45
Composition du pack 1x bornier de terre
1x rail DIN240 mm
1x répartiteur coaxial4 sortie(s)
1x grille de fixation
6xFIX RJ45 support modulaire
6x RJ45 connecteur Cat6
1x rail DIN101 mm
2xFIX rail DIN
2xResi9 support universel
4x RJ45 données cordon plat25 cm
1x RJ45 cordon de raccordement40 cm
3x prise
1x DTI + répartiteur téléphonique 4 voies + 1 filtre ADSL
1x cordon téléphonique30 cm
1x distributeur coaxial50 cm
2xFIX câble
1xResi9 enveloppe
2xFIX boîtier
Type de coffret Resi9 coffret 13 modules)3rangée(s) horizontale(s)
Complémentaires
Type de répartiteur Téléphone: 1 entrée téléphonique RJ45
Téléphone: 4 sorties téléphoniques RJ45
Téléphone: 1 sortie ADSL RJ45
TV: 4 sorties coaxiales
Nombre de prises d'alimentation 3 à 230 V 16 A
Nombre de ports Connecteur 6 ports
Type de connecteur RJ45 Cat. 6 STP Actassi S-one
Type de cordon de raccordement Cordon balun, 40 cm (x 1)
Cordon téléphonique RJ11 / RJ45, 50 cm (x 1)
Cordon de raccordement RJ45 / RJ45 (x 4)
Chambre pour DTIO LexCom Home rail DIN
Commutateur Ethernet LexCom Home grille
Longueur 500 mm
Hauteur 112 mm
Largeur 252 mm
Poids du produit 3 kg
Environnement
Normes EN 50083
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 12,2 cm
Largeur de l'emballage 1 27,8 cm
Longueur de l'emballage 1 53 cm
Poids de l'emballage 1 2,794 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois