Schneider-Electric Sonepar
 
VDIR590003 image- sonepar-france
VDIR590003
LexCom Home - coffret communication grade3S performance - brassage auto DTIO 3R
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme LexCom Home
Nom du produit LexCom Home Performance
Nom commercial pack performances
Type de produit ou équipement Coffret de communication
Bénéfices Distribution pour TV, données, téléphone sur chaque prise RJ45, répartition auto
Composition du pack 1x bornier de terre
1x rail DIN240 mm
1x grille de fixation
1x rail DIN101 mm
1x distributeur TV4 sortie(s)
1x commutateur Ethernet 8 port(s)
1x alimentation électrique 230 V/12 V-1,5 A
1x DTIO4 sortie(s)
7xFIX câble
1xAlvidis support pour boîtier et commutateur
2xFIX vis
4xFIX rail DIN
8x RJ45 rallonge
1x DTI 4 sorties + 1 sortie filtre maître ADSL
1xAlvidis boîtier
2x RJ11/RJ45 rallonge
1xResi9 enveloppe
Type de coffret Resi9 coffret 13 modules)3rangée(s) horizontale(s)
Complémentaires
Type de répartiteur Téléphone: 1 entrée téléphonique RJ45
Téléphone: 4 sorties téléphoniques RJ45
Téléphone: 1 sortie ADSL RJ45
TV: 4 sorties coaxiales
Type de cordon de raccordement Cordon de raccordement unique 2 paires RJ45 / RJ45, 15 cm (x 8)
Cordon de raccordement unique 1 paire RJ45 / RJ11, 2 m (x 1)
Cordon de raccordement unique RJ45 / RJ11, 50 cm
Longueur 500 mm
Hauteur 500 mm
Largeur 252 mm
Profondeur 108 mm
Poids du produit 2 kg
Environnement
Normes NF C 15-100
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 12,6 cm
Largeur de l'emballage 1 26 cm
Longueur de l'emballage 1 52,6 cm
Poids de l'emballage 1 4,825 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois