Type de produit ou équipement
|
Valve
|
Type de vanne
|
Globe
|
Série de produits de vanne
|
VG221F
|
Modèle de vanne
|
VG221F-65C 63M SU00
|
Compatibilité moyenne
|
Eau
Glycol 25 %
Glycol 30 %
Glycol 50 %
|
Configuration de la vanne
|
2 voies
|
Type de connexion de vanne
|
À bride
|
Taille de raccordement de vanne
|
DN65 (ISO 7005-2)
|
Taille du corps
|
65 mm (2-1/2 in)
|
Taille du tuyau
|
65 mm
|
Caractéristique de débit
|
Pourcentage égal
|
Coefficient de débit
|
72,84 cv
63 kvs
|
Classe de pression
|
PN16
|
Température du fluide de fonctionnement
|
-10…150 °C
|
Fluide sous pression max delta P durée de vie normale
|
199,95 kPa
|
Plage de réglage vanne de régulation
|
Supérieur à 50:1
|
Longueur de course
|
25 mm
|
Fuite de siège
|
Port A: moins de 0,03 % de kvs
|
Action de flux de tige
|
Tige fermée
|
Mouvement de la tige
|
Linéaire
|
Matière de finition
|
Laiton
|
Matière du corps
|
Gris fonte GG-25
|
Matière du siège
|
Port A: fonte grise GG-25
|
Matière de la tige
|
En acier inoxydable AISI 303
|
Matière de la prise
|
CW614N laiton
|
Matière du joint de tige
|
EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
|
Matière du joint du siège
|
Port A:métal sur métal
|
Matière d'emballage
|
EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
|
Région cible
|
Europe
Asie Pacifique
Australie
|