Schneider-Electric Sonepar
 
VLVATJ50 image- sonepar-france
VLVATJ50
VarSet Tarif Jaune TJ50
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Tension du réseau 400 V CA 50 Hz
415 V CA 50 Hz
Puissance réactive 10 kvar
Mode opératoire Automatique
Gamme PowerLogic
Nom de l'appareil VarSet automatique
Type de produit ou équipement Batterie de condensateurs
Complémentaires
Niveau de pollution du réseau Non pollué
[Gh/Sn] Taux de pollution harmonique 0…15 %
[THDU] Distorsion harmonique totale 0…3 %
Séquences du gradin 1.1
Puissance par gradin 10 kvar
Composition du gradin 10
Emplacement du raccordement Haut
Type de régulateur EasyLogic PFC Controller NR6
Technologie des condensateurs EasyLogic PFC Capacitor
Description des pôles 3P
Tolérance sur la valeur de la capacité - 5 % à 10 %
[Ui] tension d'isolement 500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV
Tension maximale admissible 1,1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à CEI 60831
Courant permanent maximal [Imp] 1,36 x In à 400…415 V se conformer à CEI 60831
Type de protection Sans protection iC60 20 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 30 kA à 1s (Icw)
Accessibilité Avant
Couleur Gris (RAL 7035)
Poids max 48 kg
Hauteur 650 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 250 mm
Environnement
Normes CEI 61921
CEI 61439-1
CEI 61439-2
Emplacement de montage Intérieur
Degré de protection IP Environnement: IP31
Tenue aux chocs (IK) IK10
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement <= 2000 m
Température ambiante de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante moyenne en fonctionnement 35 °C (annuel)
45 °C (sur 24 heures)
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 77,0 cm
Largeur de l'emballage 1 60,0 cm
Longueur de l'emballage 1 80,0 cm
Poids de l'emballage 1 32,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois