Schneider-Electric Sonepar
 
VLVAW0L017A40A image- sonepar-france
VLVAW0L017A40A
Varset Easy - batterie de condensateur auto+disj. - 400V -17,5kVAr
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Tension du réseau 400 V CA 50 Hz
415 V CA 50 Hz
Puissance réactive 17,5 kvar
Mode opératoire Automatique
Gamme PowerLogic
Nom de l'appareil rampe de condensateur automatique
Type de produit ou équipement Batterie de condensateurs
Complémentaires
Niveau de pollution du réseau Non pollué
[Gh/Sn] Taux de pollution harmonique 0…15 %
Distorsion harmonique totale de la tension [THDU] 0…3 %
Puissance par gradin 2,5 kvar
Composition du gradin 2,5 + 5 + 10
Emplacement du raccordement Haut
Type de régulateur PowerLogic PFC Controller VPL6
Technologie des condensateurs EasyLogic PFC Capacitor
Description des pôles 3P
Tolérance sur la valeur de la capacité - 5 % à 10 %
[Ui] tension d'isolement 500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV
Tension maximale admissible 1,1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à CEI 60831
Courant permanent maximal [Imp] Batterie: 1,36 x In à 400 V se conformer à CEI 61439-2
Batterie: 1,19 x In à 415 V se conformer à CEI 61439-2
Condensateur: 1,5 x In à 480 V se conformer à CEI 60831
Protection de l'entrée principale Disjoncteur de protection
Pouvoir de coupure Icu 15 kA
Type de protection par étape Surcharge: harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Court-circuit: principal disjoncteur
Accessibilité Avant
Couleur Gris (RAL 7035)
Poids max 57 kg
Hauteur 650 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 250 mm
Equipement inclus Transformateur auxiliaire
Fonctions disponibles Contact groupe électrogène
Contact d'alarme
Environnement
Normes CEI 61921
CEI 61439-1
CEI 61439-2
Certifications du produit CE
EAC
ASEFA
Emplacement de montage Intérieur
Degré de protection IP Environnement: IP31
Tenue aux chocs (IK) IK10
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement <= 2000 m
Température ambiante de fonctionnement -5…45 °C
Température ambiante moyenne en fonctionnement 35 °C (annuel)
45 °C (sur 24 heures)
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 79,000 cm
Largeur de l'emballage 1 60,000 cm
Longueur de l'emballage 1 80,000 cm
Poids de l'emballage 1 26,581 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois