Niveau de pollution du réseau
|
Non pollué
|
[Gh/Sn] Taux de pollution harmonique
|
0…15 %
|
Distorsion harmonique totale de la tension [THDU]
|
0…3 %
|
Puissance par gradin
|
25 kvar
|
Composition du gradin
|
2x25 + 2x50
|
Emplacement du raccordement
|
Haut
|
Type de régulateur
|
PowerLogic PFC Controller VPL6
|
Technologie des condensateurs
|
EasyLogic PFC Capacitor
|
Description des pôles
|
3P
|
Tolérance sur la valeur de la capacité
|
- 5 % à 10 %
|
[Ui] tension d'isolement
|
690 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Tension maximale admissible
|
1,1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à CEI 60831
|
Courant permanent maximal [Imp]
|
Batterie: 1,36 x In à 400 V se conformer à CEI 61439-2
Batterie: 1,19 x In à 415 V se conformer à CEI 61439-2
Condensateur: 1,5 x In à 480 V se conformer à CEI 60831
|
Protection de l'entrée principale
|
Sans protection
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
30 kA à 1s (Icw)
|
Type de protection par étape
|
Surcharge: harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Court-circuit: protection amont
|
Accessibilité
|
Avant
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Poids max
|
131 kg
|
Hauteur
|
1000 mm
|
Largeur
|
800 mm
|
Profondeur
|
300 mm
|
Equipement inclus
|
Transformateur auxiliaire
|
Tension transformateur interne
|
400/230 V - 250 VA
|
Fonctions disponibles
|
Contact d'alarme
Contact groupe électrogène
|