Niveau de pollution du réseau
|
Peu pollué
|
[Gh/Sn] Taux de pollution harmonique
|
15…25 %
|
Distorsion harmonique totale de la tension [THDU]
|
3…4 %
|
Puissance par gradin
|
12,5 kvar
|
Composition du gradin
|
12,5 + 25 + 2x50
|
Emplacement du raccordement
|
Bas
|
Type de régulateur
|
PowerLogic PFC Controller VPL6
|
Technologie des condensateurs
|
PowerLogic PFC Capacitor
|
Description des pôles
|
3P
|
Tolérance sur la valeur de la capacité
|
- 5 % à 10 %
|
[Ui] tension d'isolement
|
690 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Tension maximale admissible
|
1,1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à CEI 60831
|
Courant permanent maximal [Imp]
|
Condensateur: 1,8 x In à 480 V se conformer à CEI 60831
Batterie: 1,43 x In à 400 V se conformer à CEI 61439-2
Batterie: 1,19 x In à 415 V se conformer à CEI 61439-2
|
Protection de l'entrée principale
|
Disjoncteur de protection
|
Pouvoir de coupure
|
Icu 50 kA
|
Type de commande
|
Poignée rotative
|
Type de protection par étape
|
Surcharge: harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Court-circuit: principal disjoncteur
|
Accessibilité
|
Avant
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Poids max
|
131 kg
|
Hauteur
|
1200 mm
|
Largeur
|
800 mm
|
Profondeur
|
300 mm
|
Equipement inclus
|
Transformateur auxiliaire
|
Tension transformateur interne
|
400/230 V - 250 VA
|
Fonctions disponibles
|
Contact d'alarme
Contact groupe électrogène
|