Schneider-Electric Sonepar
 
VRKP4YYYYY00004 image- sonepar-france
VRKP4YYYYY00004
PIECES DE RECHANGES P4, K IT DE 2 BRAS SE
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Compatibilité de gamme PacDrive 3
Type de produit ou équipement Bras secondaire avec rouleau
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Pièces détachées
Nom de l'appareil VRKP4
Compatibilité produit Delta robot P4
Complémentaires
Composition du kit 4 ressort
Quantité du lot Lot de 2
Poids du produit 1,750 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,0 cm
Largeur de l'emballage 1 11,0 cm
Longueur de l'emballage 1 100,0 cm
Poids de l'emballage 1 2,0 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois