Schneider-Electric Sonepar
 
VRKP4YYYYY00010 image- sonepar-france
VRKP4YYYYY00010
PIECES DE RECHANGES P4,
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Compatibilité de gamme PacDrive 3
Type de produit ou équipement Tube
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Pièces détachées
Nom de l'appareil VRKP4
Compatibilité produit Delta robot P4
Complémentaires
Composition du kit 3 tube, 16 mm
1 tube, 20 mm
Poids du produit 1,250 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,0 cm
Largeur de l'emballage 1 25,0 cm
Longueur de l'emballage 1 25,0 cm
Poids de l'emballage 1 790,0 g
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois