Schneider-Electric Sonepar
 
VRKP6YYYYY00E07 image- sonepar-france
VRKP6YYYYY00E07
PIECES RECH P6, AXE TELES COP. PRE-ASSEMB
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Compatibilité de gamme PacDrive 3
Type de produit ou équipement Axe télescopique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Pièces détachées
Nom de l'appareil VRKP6
Compatibilité produit Delta robot P6 extensible
Complémentaires
Quantité du lot Lot de 1
Poids du produit 1,95 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,0 cm
Largeur de l'emballage 1 100,0 cm
Longueur de l'emballage 1 11,0 cm
Poids de l'emballage 1 2,0 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois