|
|
|
VW3A3307S371
Altivar - carte de communication Profibus DP V1 - pour ATV61/ATV71 - 1,5Mbit/s
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Carte de communication
|
Compatibilité de gamme
|
Altivar 61
Altivar 71Q
Altivar 71
Altivar 61Q
|
Protocole de communication
|
Profibus DP V1
|
Type de connecteur
|
Connecteur SUB-D femelle 9 points
|
Vitesse de transmission
|
19,2 kbps
500 kbps
3 Mbps
93,75 kbps
6 Mbps
187,5 kbps
1,5 Mbps
12 Mbps
9600 bps
|
Complémentaires
Nombre d'adresses
|
1…126
|
Service communication
|
Profil CiA 402
Profil des E/S
Données des E/S
La surveillance de communication peut être inhibée, réglable
PPO type 5
PPO type 3
PPO type 4
PPO type 8
|
Type d'affichage
|
1 DEL pour DX (échange de données)
1 DEL pour ST (état)
Terminal d'affichage graphique pour mot de contrôle reçu
Terminal d'affichage graphique pour données des E/S
Terminal d'affichage graphique pour référence reçue
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23,300 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
279,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
7
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,427 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|