|
|
|
VW3A3310D
Altivar - carte de comm. TCP Modbus - pour ATV61/ATV71 - 1xRJ45 - 10/100Mbit/s
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Carte de communication
|
Compatibilité de gamme
|
Altivar 61
Altivar 71
Altivar 71Q
Altivar 61Q
|
Protocole de communication
|
Modbus TCP
|
Application spécifique du produit
|
Pour l'installation en cascade
|
Type de connecteur
|
1 RJ45
|
Vitesse de transmission
|
100 Mbps
10 Mbps
|
Interface physique
|
Ethernet 2
|
Services Web
|
Moniteur Altivar
Statistiques Ethernet
Diagramme Altivar
IO Scanner
Agent FDR
Éditeur de données
Courrier électronique
Sécurité
|
Complémentaires
Mode d'échange
|
Half duplex et full duplex
|
Liaison informatique de communication
|
LLC : IEEE 802.2
MAC : IEEE 802.3
|
Type de réseau de communication
|
IP se conformer à RFC791
|
Type de transport de communication
|
UDP
8 connexions maximum
TCP se conformer à RFC793
|
Concept
|
Transparent Ready class C20
|
Serveur Web
|
Incorporé
|
Service communication
|
Profil CiA 402
Profil des E/S
La surveillance de communication peut être inhibée, réglable
Diagnostic (08)
FTP
Branchement de balayage d'E/S peut être inhibé
Identification du périphérique de lecture (43)
Lire les registres de maintien (03)
Lire les registres des entrées (04)
Lire/écrire les registres multiples (23)
SNMP
TFTP
Écrire les registres multiples (16)
Écriture de registre simple (06)
|
Type d'affichage
|
1 DEL pour 10/100 Mbits/s (vitesse)
1 DEL pour FLT (défaut Ethernet)
1 DEL pour RX (réception)
1 DEL pour STS (adresse IP)
1 DEL pour TX (transmission)
Terminal d'affichage graphique pour mot de contrôle reçu
Terminal d'affichage graphique pour référence reçue
Serveur Web
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
17,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
282,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
7
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,490 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|