|
|
|
VW3A3316
Altivar - carte de comm. IP Ethernet - pour ATV61/ATV71 - 10/100Mbit/s - 2xRJ45
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Carte de communication
|
Compatibilité de gamme
|
Altivar 61
Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar 71Q
|
Protocole de communication
|
Ethernet IP
|
Type de connecteur
|
2 connecteurs RJ45
|
Vitesse de transmission
|
10 Mbps
100 Mbps
|
Interface physique
|
IEEE 802.3
|
Services Web
|
Paramètres du variateur
Statistiques Ethernet
Configuration Ethernet/IP
Surveillance du variateur
Courrier électronique
Enregistreur du variateur
Configuration du scanner Ethernet/IP
Sécurité
Statistiques de message
|
Complémentaires
Mode d'échange
|
Half duplex et full duplex
|
Liaison informatique de communication
|
LLC : IEEE 802.2
MAC : IEEE 802.3
|
Type de réseau de communication
|
IP se conformer à RFC791
ICMP
|
Type de transport de communication
|
UDP
TCP se conformer à RFC793
|
Serveur Web
|
Incorporé
|
Service communication
|
Profil CiA 402
Profil des E/S
Profil d'entraînement Allen-Bradley
Profil d'entraînement CA CIP (02)
BOOTP
Données E/S CIP
DHCP
|
Type d'affichage
|
1 DEL pour liaison (état de liaison)
1 DEL pour MS (état du module)
1 DEL pour NS (état du réseau)
1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 1)
1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 2)
Terminal d'affichage graphique pour mot de contrôle reçu
Terminal d'affichage graphique pour nombre de cadres reçus
Terminal d'affichage graphique pour référence reçue
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
17,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
285,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
7
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,450 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|