|
|
|
VW3A3320
Altivar - cable ethernet / IP - 2 connecteurs RJ45
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Carte de communication
|
Compatibilité de gamme
|
Altivar 71
Altivar 61
|
Protocole de communication
|
Ethernet IP
Modbus TCP
|
Type de connecteur
|
2 connecteurs RJ45
|
Vitesse de transmission
|
10/100 Mbps
|
Interface physique
|
IEEE 802.3 pour Ethernet IP/Modbus TCP
|
Services Web
|
Moniteur Altivar
Paramètres du variateur
Configuration du scanner Ethernet/IP
Agent FDR
Éditeur de données
Courrier électronique
Sécurité
Paramétrage du scanner Modbus TCP
Diagramme Altivar
Surveillance du variateur
Configuration Ethernet/IP
Enregistreur du variateur
Statistiques Ethernet
Statistiques de message
|
Complémentaires
Mode d'échange
|
Half duplex et full duplex
|
Liaison informatique de communication
|
MAC : IEEE 802.3
LLC : IEEE 802.2
|
Type de réseau de communication
|
IP se conformer à RFC791
ICMP
|
Type de transport de communication
|
UDP
TCP se conformer à RFC793
|
Serveur Web
|
Incorporé
|
Service communication
|
Profil CiA 402
Profil des E/S
Profil d'entraînement CA CIP (02)
Diagnostic (08)
FTP
Lire les registres de maintien (03)
Lire les registres des entrées (04)
Lire/écrire les registres multiples (23)
SNMP
TFTP
Écrire les registres multiples (16)
Écriture de registre simple (06)
Adaptateur Ethernet/IP
Lire l'identification de l'appareil (43/14)
|
Type d'affichage
|
1 DEL pour liaison (état de liaison)
1 DEL pour MS (état du module)
1 DEL pour NS (état du réseau)
1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 1)
1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 2)
Terminal d'affichage graphique pour mot de contrôle reçu
Terminal d'affichage graphique pour nombre de cadres reçus
Terminal d'affichage graphique pour référence reçue
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
17,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
281,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
7
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,452 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
28
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
13,808 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|