|
|
|
VW3A4502
Altivar - inductance CC - 10mH - 4,3A - pour variateur de vitesse
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Inductance CC
|
Compatibilité de gamme
|
Altivar 71
Altivar 61
|
Application
|
Réduction des harmoniques de courant
|
Valeur d'inductance
|
10 mH
|
Courant nominal (In)
|
4,3 A
|
Pertes thermiques
|
11 W
|
Accessoires associés
|
ATV61HU15N4
ATV71WU15N4
ATV71PU15N4Z
ATV71HU15N4
|
Raccordement électrique
|
Retour par la terre bornier, capacité de raccordement: 10 mm² (AWG 6)
Alimentation bornier, capacité de raccordement: 2,5 mm² (AWG 12)
|
Complémentaires
Nombre de phases réseau
|
3 phases
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz
|
Chute de tension max à charge nominale
|
6 %
|
Courant maximal
|
1,65 x courant nominal (durée = 60 s)
|
Couple de serrage
|
1,2...1,4 N.m pour retour par la terre
0,4...0,6 N.m pour alimentation
|
Hauteur
|
103 mm
|
Largeur
|
60 mm
|
Profondeur
|
118 mm
|
Poids du produit
|
1 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Humidité relative
|
0…95 %
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
50…60 °C (avec réduction de courant de 2,2 % par degré)
-10…50 °C (sans réduction de courant)
|
Température ambiante de stockage
|
-40…65 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans réduction de courant
1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|