|
|
|
VW3A4564
Altivar - inductance de ligne AC - 38µH - 613A - pour variateur de vitesse
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altivar
|
Type de produit ou équipement
|
Inductances de ligne
|
Compatibilité produit
|
ATV61HC31N4D - inductances de ligne - 2 par moteur
ATV61HC63N4D - inductances de ligne - 2 par moteur
ATV61QC31N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
ATV71HC25N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
ATV71HC28N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
ATV71HC50N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
ATV71QC25N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
|
Nombre de phases
|
Triphasé
|
Compatibilité de gamme
|
Altivar 61
Altivar 71Q
Altivar 71
Altivar 61Q
|
Application
|
Réduction des harmoniques de courant
|
Valeur d'inductance
|
0,038 mH
|
Courant nominal (In)
|
613 A
|
Courant de saturation
|
1150 A
|
Pertes thermiques
|
307 W
|
Raccordement électrique
|
Fils nus (diamètre: 13 mm
|
Complémentaires
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz
|
Courant maximal
|
1,65 x courant nominal (durée = 60 s)
|
Chute de tension max à charge nominale
|
5 %
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe F
|
Distance d'isolement minimum
|
5,5 mm CEI 60664
|
Ligne de fuite
|
11,5 mm se conformer à CEI 60664
|
Poids du produit
|
73 kg
|
Largeur
|
385 mm
|
Hauteur
|
440 mm
|
Profondeur
|
265 mm
|
Environnement
Normes
|
VDE 0160 niveau 1
EN 50178
CEI 60076 (avec HD398)
|
Degré de protection IP
|
Inductance: IP00
Bornes: IP00
|
Caractéristique d'environnement
|
3B1 se conformer à CEI 721-3-3
3C2 se conformer à CEI 721-3-3
3S1 se conformer à CEI 721-3-3
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à EN 50178
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Humidité relative
|
0…95 %
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
45…55 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C)
0…45 °C (sans réduction de courant)
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
42,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
38,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
58,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
95,000 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
196,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|