Principales
Gamme de produit
|
Altivar
|
Type de produit ou équipement
|
Kit de montage
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de montage et de fixation
|
Compatibilité produit
|
Variateur de vitesse ATV320…B, 0,18…2,2 kW, 200…240 V, monophasé
Variateur de vitesse ATV320…B, 0,37…4 kW, 380…500 V, triphasé
Variateur de vitesse ATV32, 0,18…2,2 kW, 200…240 V, monophasé
Variateur de vitesse ATV32, 0,37…4 kW, 380…500 V, triphasé
|
Accessoires / Pièces détachées
|
GV2 disjoncteur
|
Complémentaires
Composition du kit
|
Platine d'adaptation
|
Vente par quantité indivisible
|
10
|
Poids net
|
0,075 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
88,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
7,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
17,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
23,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
895,000 g
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
500
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
56,250 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|