Schneider-Electric Sonepar
 
VW3E1153R100 image- sonepar-france
VW3E1153R100
CABLE MOTEUR SH A LXM62, M40, 4,0MM2, UL
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit PacDrive 3
Type de produit ou équipement Câble
Complémentaires
Compatibilité de gamme Lexium 52
Lexium 62
Compatibilité produit LXM 62 servo variateur
LXM 52 servo variateur
SH32052P...
SH32053P...
MH31902P...
MH31903P...
Type de connecteur M40
Destination d'accessoire / de pièce détachée Alimentation puissance
Capteur de température
Frein de maintien
Section de câble 4 mm²
Longueur de câble 10 m
Poids du produit 5 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,9 cm
Largeur de l'emballage 1 50,0 cm
Longueur de l'emballage 1 50,0 cm
Poids de l'emballage 1 5,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois