Schneider-Electric Sonepar
 
VW3E2094R150 image- sonepar-france
VW3E2094R150
cable codeur sh3 mh3 lxm62/52
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit PacDrive 3
Type de produit ou équipement Câble
Complémentaires
Compatibilité de gamme Lexium 62
Lexium 52
Compatibilité produit LXM 62 servo variateur
LXM 52 servo variateur
SH3 servo moteur
MH3 servo moteur
Type de connecteur RJ45
M23
Longueur de câble 15 m
Poids du produit 1,075 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 20,900 cm
Largeur de l'emballage 1 20,900 cm
Longueur de l'emballage 1 5,900 cm
Poids de l'emballage 1 1,075 kg
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 11,000 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois