Schneider-Electric Sonepar
 
VW3E3064R050 image- sonepar-france
VW3E3064R050
CABLE SERCOS ILM DAISYCHA IN, ILMDB4 VERS
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit PacDrive 3
Type de produit ou équipement Câble SERCOS
Complémentaires
Compatibilité de gamme Lexium 62
Lexium 62 ILM
Compatibilité produit LXM 62 boîte de distribution
LXM 62 ILM entraînement intégré
Type de connecteur 2 x M12 ,coudé shape
Longueur de câble 5 m
Poids du produit 0,61 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,5 cm
Largeur de l'emballage 1 18,0 cm
Longueur de l'emballage 1 19,0 cm
Poids de l'emballage 1 386,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 3
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 1,613 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois